下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

302050

Eaton Moeller series NZM electronic accessory, Communication module, RJ45, ProfiNet

常用规格

Product Name
Eaton Moeller series NZM electronic accessory
Catalog Number
302050
Product Length/Depth
123 mm
Product Height
101 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.155 kg
Compliances
RoHS conform
IEC

产品规格

Used with
NZM2(3)(4)(-4)-VX(MX)(PX)(PMX)
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
Frame
NZM…2(3)(4)-MX(VX)(PX)(PMX)…
Accessory/spare part type
Communications module
Communication and measuring function
Accessory
Power supply
9 - 30 V DC
Connection type
Pre-wired connection (communication, NZM connection)
With bolt connection
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-20 °C
Ambient storage temperature - max
85 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Fieldbus type
RJ45 Ethernet cable Cat6
Type
Communications module
Special features
  • For fieldbus connection to NZM circuit breakers.
  • The module is mounted externally near the circuit breaker.
  • For connection to Profinet IO.
  • Cannot be used with the PXR10 NZM-AX electronic trip.
Interface type (fieldbus)
Profinet IO
Power consumption
4.5 W
Terminal capacity (stranded cable)
0.5 mm² - 2.5 mm² (1x) at supply connection (uninsulated ferrule according to DIN46224 / 1)
0.5 mm² - 2.5 mm² (1x) at supply connection (insulated ferrule according to DIN46228 / 4)
0.5 mm² - 2.5 mm² (1x)
20 - 14 AWG (1x) at supply connection
Terminal capacity (solid cable)
0.5 mm² - 2.5 mm² (1x)
Participant type
Slave

导出产品规格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
联系我们 以报告问题
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。

安装说明书

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。