下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

304955
IS_100/3

IS_100/3. Isolator, 240/415 V AC, 100A, 3-pole

常用规格

Product Name
Eaton Moeller series IS Disconnector
Catalog Number
304955
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
76 mm
Product Width
52.5 mm
Product Weight
0.314 kg
Compliances
RoHS conform

产品规格

Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-35 °C
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。