下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

5P1550I

伊顿 5P UPS,1550 VA,1100 W,输入:C14,输出:(8) C13,塔式

常用规格

产品名称
伊顿5P UPS
目录编号
5P1550I
产品长度/深度
445 mm
产品高度
230 mm
产品宽度
150 mm
产品重量
15.6 kg
合规
CE 认证
TUV
认证
UL 1778
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

产品规格

特性
  • 自动电压调节 (AVR)
  • 提高能效,降低能源和冷却成本
  • 提供清洁的弦波输出
  • 1 个用于可选通信卡(网络管理卡、继电器卡或网络和工业卡)的插槽
  • 兼容虚拟环境(VMware、Hyper-V、Citrix Xen、Redhat)
  • 完全集成伊顿Intelligent Power Manager软件
  • 1 个 USB 端口 + 1 个串行端口
  • 高级电池管理 (ABM) 技术,可提高电池寿命
  • 下一代图形液晶显示屏
  • 热插拔电池
  • 由两个可管理的插座组提供的远程重新启动和运行时优化
  • 远程开/关和远程断电连接器
拓扑学
在线互动
建筑物类型
独立式模型
颜色
黑色/银色
外壳
黑色/银色
额定功率
1550 VA
瓦特
1100 W
机架安装组件
包装内容
  • USB 线缆
  • 串行线缆
  • (2) IEC-IEC 电缆
  • 快速入门指南
  • 安全说明
自动关闭功能
主频率 - 最大值
70 Hz
主频率 - 最小值
47 Hz
输入连接
C14
输入标称电压
230V默认值(200/208/220/230/240V)
标称频率
50-60 Hz
输入频率范围
47-70 Hz(50 Hz 系统),56.5-70 Hz(60 Hz 系统),低灵敏度模式下 40 Hz
插座
(8) C13
C13 输出数量
8,
输出波形
正弦波
电压
230V
输出标称电压
230V默认值(200/208/220/230/240V)
进给类型
1,
电压类型
AC
运行时间图
电池管理
ABM 或恒定电压充电方法(用户可选)、自动电池测试、深层放电保护
电池更换
用户可更换
电池额定值
12 V/9 Ah
电池类型
铅酸维护-免费 (可更换)
扩展后的电池容量
半负载运行时间
13 min
通讯
  • USB 端口(兼容 HID)
  • 串行端口 (RS232)
  • 1 个用于远程开/关和远程断电的小型接线端子
  • 干触点(2 个输出、光电耦合器、RJ)
扩展插槽
1 个可选通信卡插槽
以太网接口
包括网卡
软件兼容性
伊顿智能电源管理器、伊顿智能电源保护器
用户界面
多语言LCD图形显示屏
接口类型
其他
潜在自由转换触点
高度
2000 m
额定 BTU
在线:225
噪声级
1 米时 <40 dB
相对湿度
0-90% 非凝结
温度范围
0-90% 非凝结
输入电压 - 最大值
294 V
输入电压 - 最小值
150 V
输出电压 - 最大值
240 V
输出电压 - 最小值
200 V
辅助频率 - 最大值
60 Hz
辅助频率 - 最小值
50 Hz
电池数量
3,
最大负载效率
97
输入电压范围
160-294 V(可调至 150 V-294 V)
输出频率
50/60 Hz
输出功率系数
0.7
输出电压范围
230 V (+6%/-10%)
相位(输入)
1,
相位(输出)
1,
满载运行时间
4 分钟

导出产品规格