| 产品名称 |
伊顿5P UPS
|
| 目录编号 |
5P650IR
|
| 产品长度/深度 |
364 mm
|
| 产品高度 |
43.2 mm
|
| 产品宽度 |
438 mm
|
| 产品重量 |
8.6 kg
|
| 合规 |
CE 认证
TUV |
| 认证 |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
| 特性 |
|
| 拓扑学 |
在线互动
|
| 机架尺寸 |
1U
|
| 建筑物类型 |
482.6 毫米(19 英寸)装置
|
| 颜色 |
黑色/银色
|
| 外壳 |
黑色/银色
|
| 额定功率 |
650 VA
|
| 瓦特 |
420 W
|
| 机架安装组件 |
是
|
| 包装内容 |
|
| 自动关闭功能 |
是
|
| 主频率 - 最大值 |
70 Hz
|
| 主频率 - 最小值 |
47 Hz
|
| 输入连接 |
C14
|
| 标称频率 |
50-60 Hz
|
| 输入频率范围 |
47-70 Hz(50 Hz 系统),56.5-70 Hz(60 Hz 系统),低灵敏度模式下 40 Hz
|
| 插座 |
(4) C13
|
| C13 输出数量 |
4,
|
| 输出波形 |
正弦波
|
| 电压 |
230V
|
| 输出标称电压 |
230V 默认值 (200/208/220/230/240V)
|
| 进给类型 |
1
|
| 电压类型 |
AC
|
| 运行时间图 |
|
| 电池管理 |
ABM 或恒定电压充电方法(用户可选)、自动电池测试、深层放电保护
|
| 电池更换 |
用户可更换
|
| 电池额定值 |
12 V/9 Ah
|
| 电池类型 |
铅酸维护-免费 (可更换)
|
| 扩展后的电池容量 |
否
|
| 半负载运行时间 |
9 min
|
| 通讯 |
|
| 扩展插槽 |
1 个可选通信卡插槽
|
| 以太网接口 |
否
|
| 包括网卡 |
否
|
| 软件兼容性 |
伊顿智能电源管理器、伊顿智能电源保护器
|
| 用户界面 |
多语言LCD图形显示屏
|
| 接口类型 |
其它
|
| 潜在自由转换触点 |
是
|
| 高度 |
2000 m
|
| 额定 BTU |
在线:85
|
| 噪声级 |
1 米时,<40 dB
|
| 相对湿度 |
0-90% 非凝结
|
| 温度范围 |
0-90% 非凝结
|
| 输入电压 - 最大值 |
294 V
|
| 输入电压 - 最小值 |
150 V
|
| 输出电压 - 最大值 |
240 V
|
| 输出电压 - 最小值 |
200 V
|
| 辅助频率 - 最大值 |
60 Hz
|
| 辅助频率 - 最小值 |
50 Hz
|
| 电池数量 |
1,
|
| 最大负载效率 |
96
|
| 输入电压范围 |
160-294 V(可调至 150 V-294 V)
|
| 输出频率 |
50/60 Hz
|
| 输出功率系数 |
0.65
|
| 输出电压范围 |
230 V (+6%/-10%)
|
| 相位(输入) |
1,
|
| 相位(输出) |
1,
|
| 满载运行时间 |
2 分钟
|
| Input Nominal Voltage |
230V 默认值 (200/208/220/230/240V)
|