下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
已退市

5PX1500IRT

伊顿 5PX UPS,1500 VA,1350 W,输入:C14,输出:(8) C13,机架式/塔式,2U

常用规格

产品名称
伊顿 5PX UPS
目录编号
5PX1500IRT
产品长度/深度
441 mm
产品高度
86.2 mm
产品宽度
522 mm
产品重量
27.6 kg
合规
CE 认证
TUV
认证
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

产品规格

特性
  • 自动电压调整 (AVR)
  • 提高能效,降低能源和冷却成本
  • 提供清洁的弦波输出
  • 通过 0.9 功率因子提供更多实际电源(瓦特),从而保护更多设备
  • 用于显示实时状态和测量值的液晶显示器
  • 多达 4 个可选 EBM 的备份时间
  • 仪表能耗(下至管理的插座组)
  • 适用于机架或塔式安装的多功能产品
  • 1 个用于可选通信卡(网络管理卡、继电器卡或网络和工业卡)的插槽
  • 兼容虚拟环境(VMware、Hyper-V、Citrix Xen、Redhat)
  • 完全集成伊顿Intelligent Power Manager软件
  • 1 个 USB 端口 + 1 个串行端口
拓扑学
在线互动
机架尺寸
2U
建筑物类型
482.6 毫米(19 英寸)装置
颜色
黑色/银色
外壳
黑色/银色
额定功率
1500 VA
瓦特
1350 W
机架安装组件
包装内容
  • 机架安装套件
  • (2) 塔式安装支架
  • 电缆锁定系统
  • USB 线缆
  • 串行线缆
  • (2) IEC-IEC 电缆
  • 快速入门指南
  • 安全说明
自动关闭功能
主频率 - 最大值
70 Hz
主频率 - 最小值
47 Hz
输入连接
C14
输入标称电压
230V 默认值 (200/208/220/230/240V)
标称频率
50-60 Hz
输入频率范围
47-70 Hz(50 Hz 系统),56.5-70 Hz(60 Hz 系统),低灵敏度模式下 40 Hz
插座
(8) C13
C13 输出数量
8,
输出波形
正弦波
电压
230V
输出标称电压
230V 默认值 (200/208/220/230/240V)
进给类型
1
电压类型
AC
运行时间图
电池管理
ABM 和温度补偿充电方法(用户可选)、自动电池测试、深层放电保护、自动识别外部电池装置
电池更换
用户可更换
电池额定值
12 V/7 Ah
电池类型
铅酸维护-免费 (可更换)
扩展后的电池容量
半负载运行时间
10 min
通讯
  • USB 端口(兼容 HID)
  • 串行端口 (RS232)
  • 1 个用于远程开/关和远程断电的小型接线端子
  • 干触点(2 个输出、光电耦合器、RJ)
扩展插槽
1个可选通信卡插槽
以太网接口
包括网卡
软件兼容性
伊顿智能电源管理器、伊顿智能电源保护器
用户界面
多语言LCD图形显示屏
接口类型
其它
潜在自由转换触点
高度
3000 m
额定 BTU
在线:140
噪声级
1 米时,<40 dB
相对湿度
0-90% 非凝结
温度范围
0-90% 非凝结
输入电压 - 最大值
294 V
输入电压 - 最小值
150 V
输出电压 - 最大值
240 V
输出电压 - 最小值
200 V
辅助频率 - 最大值
60 Hz
辅助频率 - 最小值
50 Hz
电池数量
4
最大负载效率
97
输入电压范围
160-294 V(可调至 150 V-294 V)
电池组最大数量
4
输出频率
50/60 Hz
输出功率系数
0.9
输出电压范围
230 V (+6%/-10%)
相位(输入)
1
相位(输出)
1
满载运行时间
3 分钟

导出产品规格