| 产品名称 |
伊顿 5PX 扩展电池模块 (EBM)
|
| 目录编号 |
5PXEBM72RT3U
|
| 产品长度/深度 |
441.2 mm
|
| 产品高度 |
130.7 mm
|
| 产品宽度 |
497 mm
|
| 产品重量 |
44.26 kg
|
| 合规 |
CE 认证
TUV |
| 认证 |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
| 目录注释 |
向伊顿5PX UPS添加多达4个扩展电池模块(EBM)
|
| 特性 |
向伊顿5PX UPS添加多达4个扩展电池模块(EBM)
|
| 机架尺寸 |
3U
|
| 建筑物类型 |
独立式模型
|
| 颜色 |
黑色/银色
|
| 机架安装组件 |
是
|
| 包装内容 |
|
| 配件类型 |
电池/蓄电池
|
| 输入连接 |
C14
|
| 电池额定值 |
12 V/9 Ah
|
| 电池类型 |
密封铅酸
|
| 标准工厂保修 |
|
| 扩展服务计划 |
|
| 接口类型 |
其它
|
| 电池数量 |
12
|