China
选择您的所在地
登录
动力,因我们而不同*
产品
服务
市场
支持
公司
Search
Toggle Mobile Menu
搜索
产品
Close Search
安保,安防及应急通讯
泵
变速器
不间断电源UPS和数据中心方案
差速器和牵引力控制
产品管理
储能解决方案
导管,电缆和电线管理
低压成套产品
低压配电产品
电动汽车与充电基础设施
电网解决方案
电子元器件
阀门
工业控制产品
管道解决方案
过程安全、自动化与测量
过滤解决方案
机柜
接线箱
离合/制动器
燃料系统,排放和部件
软管配件和连接器
液压马达和发电机
引擎解决方案
照明与控制
中压配电与成套产品
服务
Close Search
伊顿电气服务
市场
Close Search
采矿、金属和矿物
车辆
电力电网
机械制造
建筑
可再生能源
石油和天然气
食品饮料
市场概况
数据中心
铁路
医疗保健
宇航
住宅
支持
Close Search
电气支持
公司
Close Search
概述
关于我们
新闻与洞察
职业生涯
数字创新
投资者关系
可持续发展
包容性和多元化
道德与合规性
伊顿的供应商
与伊顿合作
MyEaton
Close Search
快速链接
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 707 hazardous area globe and guard
707BM7D2
概述
规格
资源
Back to search
下载
缩放
下载
缩放
707BM7D2
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 707 hazardous area globe and guard, Medium base, Clear glass globe, With cast brass guard, Incandescent, Brass, A-21 max. lamp size, Wall with junction box mount, 250 Vac, 150W
Add a free sample to the cart
×
ProductsNotTitle
ProductsNotDiscp
PurchaseSept
×
itemAdded
常用规格
产品规格
常用规格
Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 707 hazardous area globe and guard
Catalog Number
707BM7D2
UPC
662276385191
Product Length/Depth
6.75 in
Product Height
11.75 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
7.8 lb
产品规格
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
NEMA Rating
4X
Base type
Medium
Globe color
Clear
Globe material
Glass
Guard type
With cast guard
Guard material
Brass
Lamp type
Incandescent
Material
Brass
Lamp size - max
A-21
Wattage
150W
Mounting Method
Wall with junction box
Voltage rating
250 Vac
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
dataSheetsExport
ResourceList.DisclaimerMessage
707BM7D2
您确定吗?
您确定吗?
×
×