下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

90000007146685

伊顿NZM塑壳断路器, 250A, 50 kAIC, 三极, 电子

常用规格

产品名称
Eaton NZM 塑壳断路器
目录编号
90000007146685
产品长度/深度
184 cm
产品高度
149 cm
产品宽度
105 cm
产品重量
2.1 kg
合规
联系制造商
认证
联系制造商
CCC Marked

产品规格

额定电流
250A
脱扣器类型
T160
中断额定值
50 kAIC
极数
三极

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。