下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

90000019300186

伊顿IZM9空气断路器, IZM97, 4000A, 整体断路器, 抽出式, B, 接线端子, 85 kAIC, 主断路器, 三极, Digitrip 520MC LSI COM, 690V, Magnum, 标准, 其他配件

常用规格

产品名称
伊顿IZM9空气断路器
目录编号
90000019300186
产品长度/深度
432 mm
产品高度
559 mm
产品宽度
474 mm
产品重量
139 kg
认证
IEC 60947-2

产品规格

额定电流
4000A
额定电压
690 V
脱扣器类型
T131
断路器类型
抽出式
框架式断路器
Complete breaker
框架
标准
等级
B 级
附件
其他配件
中断额定值
85 kAIC
系列
Magnum
主断路器
主断路器
连接
接线板
极数
三极
类型
IZM97

导出产品规格

产品样本

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。