下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

90000019400140

伊顿IZMX空气断路器, IZMX16, 1600A, 整体断路器, 抽出式, B, 接线端子, 66 kAIC, 主断路器, 四极, PXR25, 690V, NRX, 标准, 其他配件

常用规格

产品名称
Eaton IZMX air circuit breaker
目录编号
90000019400140
产品长度/深度
324 mm
产品高度
360 mm
产品宽度
267 mm
产品重量
47 kg
认证
IEC 60947-2

产品规格

额定电流
1600A
额定电压
690 V
脱扣器类型
T253
断路器类型
抽出式
框架式断路器
Complete breaker
框架
标准
等级
B 级
附件
其他配件
中断额定值
66 kAIC
系列
NRX
主断路器
主断路器
连接
接线板
极数
四极
类型
IZMX16

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。