下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

9106-62103

伊顿93E UPS, 1362S ETN TB 30KVA 380/380 GLDLK, 93E-30-N-MBS

常用规格

产品名称
伊顿93E UPS
目录编号
9106-62103
产品长度/深度
500 mm
产品高度
710 mm
产品宽度
1230 mm
产品重量
0.001 kg
认证
CQC 节能
TLC
IEC62040-1/2/3

产品规格

有声警报
自动关闭功能
带内部电池
电池充电器类型
ABM 技术
外部电池连接
硬接线
额定 BTU
1723
颜色
黑色
通讯
继电器-MS, 网络-MS, Modbus卡-MS
建筑物类型
独立式模型
高效模式
高效率
通信插槽数
2,
进给类型
AC
波形因数
热插拔电源模块
输入连接
固定连接
输入电流畸变
5 %
输入标称电压
380V/220V nominal (400Y/230V, 415Y/240V)
噪音级别(标准模式)
1 米时,<62 dBA
操作/运行温度
0 °C - 40 °C,建议电池最大值 +25 °C
输出频率
50 Hz (可编程 50/60 Hz)
输出功率因数
0.9
输出电压调节
±1%
总效率
94 %
过载
60分钟102-110%负载,10分钟111-125%负载, 1分钟126-150%负载, 150毫秒大于151%(40℃)
并行单元数
4,
相位(输入)
3
相位(输出)
3
潜在自由转换触点
包含机架安装套件
Snmp
软件兼容性
IPP, IPM
标准工厂保修
2年
电池启动
存储温度
-15 °C-55 °C 不含电池
开关配置
输入, 输出, 旁路, MBS, 电池
拓扑学
在线/双转换
接口类型
RS-232
内部维护旁路
用户界面 (Hmi)
5LCD
额定千伏安
30 W
电压
380Y/220V
瓦特
27000 W
应用
数据中心/设施/IT
效率(高效模式)
98 %
电压畸变输出(线性负载)- 最大值
2 %
集成功能
网络管理
输入频率 - 最小值
40 Hz
输入频率 - 最大值
72 Hz
输入电压 - 最小值
190 V
输入电压 - 最大值
276 V
防护等级
IP20

导出产品规格

安装说明书

产品手册

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。