| 产品名称 |
伊顿 9PX UPS
|
| 目录编号 |
9PX3000IRT2U
|
| UPC |
743172081384
|
| 产品长度/深度 |
60.5 cm
|
| 产品高度 |
8.65 cm
|
| 产品宽度 |
44 cm
|
| 产品重量 |
28 kg
|
| 合规 |
CE 认证
TUV CSA 22.2 FCC 第 15 部分 B 类 CISPR22 B 类 |
| 认证 |
cULus Listed
EAC CE 获得 ENERGY STAR 认证 IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2 |
| 特性 |
|
| 拓扑学 |
在线/双转换
|
| 机架尺寸 |
2U
|
| 建筑物类型 |
482.6 毫米(19 英寸)装置
|
| 颜色 |
黑色/银色
|
| 额定功率 |
3000 VA
|
| 瓦特 |
3000 W
|
| 机架安装组件 |
是
|
| 包装内容 |
|
| 内部旁通 |
是
|
| 热插拔电源 |
否
|
| 自动关闭功能 |
是
|
| 主频率 - 最大值 |
70 Hz
|
| 主频率 - 最小值 |
40 Hz
|
| 输入连接 | |
| 输入线长 |
1.8m
|
| 标称频率 |
50/60 Hz
|
| 输入频率范围 |
40-70 Hz
|
| 输入功率因数 |
>0.99
|
| 插座 |
(8) C13, (2) C19
|
| C13 输出数量 |
8,
|
| C19 输出数量 |
2,
|
| 输出波形 |
正弦波
|
| 电压 |
230V
|
| 输出标称电压 |
230V 默认值 (200/208/220/230/240V)
|
| 进给类型 |
1
|
| 电压类型 |
AC
|
| 运行时间图 |
|
| 电池管理 |
|
| 电池更换 |
热插拔内置电池和扩展电池模块(EBM)
|
| 电池额定值 |
12 V/9 Ah
|
| 电池类型 |
Valve Regulated Lead Acid (VRLA)
|
| 扩展后的电池容量 |
是
|
| 半负载运行时间 |
9.5 min
|
| 通讯 |
|
| 扩展插槽 |
1 个可选通信卡插槽
|
| 以太网接口 |
否
|
| 包括网卡 |
否
|
| 软件兼容性 |
伊顿智能电源管理器, 伊顿智能电源保护器
|
| 用户界面 |
多语言LCD图形显示屏
|
| 接口类型 |
其它
|
| 潜在自由转换触点 |
是
|
| 高度 |
3000 m
|
| 额定 BTU |
在线:614
|
| 噪声级 |
1 米时,<40 dB
|
| 相对湿度 |
0-96% 非凝结
|
| 温度范围 |
0° 到 40°C(32° 到 104°F)
|
| 输入电压 - 最大值 |
276 V
|
| 输入电压 - 最小值 |
100 V
|
| 输出电压 - 最大值 |
240 V
|
| 输出电压 - 最小值 |
200 V
|
| 辅助频率 - 最大值 |
60 Hz
|
| 辅助频率 - 最小值 |
50 Hz
|
| 电池数量 |
6
|
| 最大负载效率 |
94
|
| 效率(生态模式) |
98
|
| 输入电压范围 |
176-276 V(100-276 V,带降压)
|
| 电池组最大数量 |
4
|
| 输出频率 |
50/60 Hz
|
| 输出功率系数 |
1
|
| 输出电压范围 |
200/208/220/230/240 V +/- 1%
|
| 相位(输入) |
1
|
| 相位(输出) |
1
|
| 满载运行时间 |
3 分钟
|
| 电压畸变输出(线性负载)- 最大值 |
3
|
| 电力消耗 |
180 W
|
| 输入标称电压 |
230V 默认值 (200/208/220/230/240V)
|