下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

9PX3000IRT3U

伊顿 9PX UPS, 3000 VA, 3000 W, 输入: C20, 输出端: (8) C13, (2) C19, 机架/塔式, 3U

常用规格

产品名称
伊顿 9PX UPS
目录编号
9PX3000IRT3U
UPC
743172081391
产品长度/深度
48.5 cm
产品高度
13 cm
产品宽度
44 cm
产品重量
28 kg
合规
CE 认证
TUV
CSA 22.2
FCC 第 15 部分 B 类
CISPR22 B 类
认证
cULus Listed
EAC
CE
获得 ENERGY STAR 认证
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2

产品规格

特性
  • 双转换拓扑
  • 持续监控电源状况并调节电压和频率
  • 同类产品中首个提供统一功率因数 (VA=W) 的 UPS
  • 获得了能源之星认证, 可提供最高效率等级,从而降低能源和冷却成本
  • 内部旁路可在 UPS 发生故障时保持服务连续性
  • 下一代图形液晶显示屏
  • 兼容虚拟环境(VMware、 Hyper-V、 Citrix Xen、 Redhat)
  • 仪表能耗(下至管理的插座组)
  • 热插拔电池
  • 高级电池管理 (ABM) 技术,可提高电池寿命
  • 多达 4 个可选 EBM 的备份时间
拓扑学
在线/双转换
机架尺寸
3U
建筑物类型
482.6 毫米(19 英寸)装置
颜色
黑色/银色
额定功率
3000 VA
瓦特
3000 W
机架安装组件
是
包装内容
  • UPS
  • 输入线缆
  • (2) IEC-IEC 输出电缆
  • USB 线缆
  • 串行线缆
  • (2) 19 安装支架
  • (2) 机架安装套件
  • (2) 塔式安装支架
  • 电缆锁定系统
  • 安全说明
  • 快速入门指南
内部旁通
是
热插拔电源
否
自动关闭功能
是
主频率 - 最大值
70 Hz
主频率 - 最小值
40 Hz
输入连接
输入线长
1.8m
标称频率
50/60 Hz
输入频率范围
40-70 Hz
输入功率因数
>0.99
插座
(8) C13, (2) C19
C13 输出数量
8,
C19 输出数量
2,
输出波形
正弦波
电压
230V
输出标称电压
230V 默认值 (200/208/220/230/240V)
进给类型
1
电压类型
AC
运行时间图
电池管理
  • ABM 和温度补偿充电方法(用户可选)
  • 电池自动测试
  • 深度放电保护
  • 自动识别外部电池装置
电池更换
热插拔内置电池和扩展电池模块(EBM)
电池额定值
12 V/9 Ah
电池类型
Valve Regulated Lead Acid (VRLA)
扩展后的电池容量
是
半负载运行时间
9.5 min
通讯
  • USB 端口(兼容 HID)
  • 串行端口 (RS232)
  • 1 个用于远程开/关的小型接线端子
  • 1 个用于远程断电的小型接线端子
  • 用于输出继电器的小型接线端子
  • 干触点(3 个输出、 1 个输入、 光电耦合器、 DB9)
扩展插槽
1 个可选通信卡插槽
以太网接口
否
包括网卡
否
软件兼容性
伊顿智能电源管理器, 伊顿智能电源保护器
用户界面
多语言LCD图形显示屏
接口类型
其它
潜在自由转换触点
是
高度
3000 m
额定 BTU
在线:614
噪声级
1 米时,<40 dB
相对湿度
0-96% 非凝结
温度范围
0° 到 40°C(32° 到 104°F)
输入电压 - 最大值
276 V
输入电压 - 最小值
100 V
输出电压 - 最大值
240 V
输出电压 - 最小值
200 V
辅助频率 - 最大值
60 Hz
辅助频率 - 最小值
50 Hz
电池数量
6
最大负载效率
94
效率(生态模式)
98
输入电压范围
176-276 V(100-276 V,带降压)
电池组最大数量
4
输出频率
50/60 Hz
输出功率系数
1
输出电压范围
200/208/220/230/240 V +/- 1%
相位(输入)
1
相位(输出)
1
满载运行时间
3 分钟
电压畸变输出(线性负载)- 最大值
3
电力消耗
180 W
输入标称电压
230V 默认值 (200/208/220/230/240V)

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。