下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

9PX8KIPM31

伊顿 9PX 3:1 电源模块,8 kVA,7.2 kW,输入:硬线,输出:硬线,机架式/塔式,3U

常用规格

产品名称
伊顿 9PX UPS
目录编号
9PX8KIPM31
UPC
743172040121
产品长度/深度
70 cm
产品高度
44 cm
产品宽度
13 cm
产品重量
23 kg
合规
CE 认证
TUV
认证
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
CE
EAC

产品规格

特性
  • 双转换拓扑
  • 持续监控电源状况并调节电压和频率
  • 通过 0.9 功率因子提供更多实际电源(瓦特),从而保护更多设备
  • 提高能效,降低能源和冷却成本
  • 内部旁路可在 UPS 发生故障时保持服务连续性
  • 下一代图形液晶显示屏
  • 计量能耗数据(处于 UPS 级)
拓扑学
在线/双转换
机架尺寸
3U
建筑物类型
独立式模型
颜色
黑色/银色
额定功率
8 kVA
瓦特
7.2 kW
机架安装组件
否
包装内容
  • 电源模块
  • USB 线缆
  • 串行线缆
  • (2) 塔式安装支架
  • 安全说明
  • 快速入门指南
内部旁通
是
热插拔电源
否
自动关闭功能
是
主频率 - 最大值
70 Hz
主频率 - 最小值
40 Hz
输入连接
硬接线/固定连接
标称频率
50/60 Hz
输入频率范围
40-70 Hz
输入功率因数
>0.99
插座
硬接线
硬接线输出数量
1
输出波形
正弦波
电压
400V
输出标称电压
230V 默认值 (200/208/220/230/240/250V)
进给类型
2,
电压类型
AC
运行时间图
查看运行时间图
电池管理
  • ABM 和温度补偿充电方法(用户可选)
  • 电池自动测试
  • 深度放电保护
  • 自动识别外部电池装置
电池更换
无电池
扩展后的电池容量
是
半负载运行时间
0 min
通讯
  • USB 端口(兼容 HID)
  • 串行端口 (RS232)
  • 1 个用于远程开/关的小型接线端子
  • 1 个用于远程断电的小型接线端子
  • 干触点(4 个输出、继电器、DB9)
扩展插槽
1个可选通信卡插槽
以太网接口
否
包括网卡
否
软件兼容性
伊顿智能电源管理器、伊顿智能电源保护器
用户界面
多语言LCD图形显示屏
接口类型
其它
潜在自由转换触点
是
高度
3000 m
额定 BTU
在线:1472
噪声级
1 米时,<48 dB
相对湿度
0-95% 非凝结
温度范围
0° 到 40°C(32° 到 104°F)
输入电压 - 最大值
408 V
输入电压 - 最小值
305 V
输出电压 - 最大值
250 V
输出电压 - 最小值
200 V
辅助频率 - 最大值
60 Hz
辅助频率 - 最小值
50 Hz
电池数量
0
最大负载效率
95
效率(生态模式)
98
输入电压范围
305-480 V
电池组最大数量
12(超过 6 EBM 所需的增压器)
输出频率
50/60 Hz
输出功率系数
0.9
输出电压范围
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
相位(输入)
3
相位(输出)
1
满载运行时间
0 分钟
电压畸变输出(线性负载)- 最大值
2
电力消耗
432 W
输入标称电压
400V 默认值 (380/400/415V)

导出产品规格