下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

9PXEBM180

伊顿 9PX 扩展电池模块 (EBM),180V,机架式/塔式,3U

常用规格

产品名称
伊顿 9PX 扩展电池模块 (EBM)
目录编号
9PXEBM180
UPC
743172039408
产品长度/深度
13 cm
产品高度
44 cm
产品宽度
64.5 cm
产品重量
68 kg
合规
CE 认证
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
认证
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC

产品规格

机架尺寸
3U
建筑物类型
482.6 毫米(19 英寸)装置
颜色
黑色/银色
机架安装组件
否
包装内容
  • 扩展电池模块(EBM)
  • EBM 电源电缆
  • EBM 检测电缆
  • 链接板
  • 快速入门指南
  • 安全说明
配件类型
电池/蓄电池
使用
9PX 5/6 kVA
进给类型
2,
电池额定值
12 V/5 Ah
电池类型
Valve Regulated Lead Acid (VRLA)
扩展服务计划
  • 先行返厂更换
  • -5年返厂维修: 9SW5Y-3000BC
  • -5年内加急零件送达
  • -零件, 电子装置和UPS电池保修
  • -下个工作日发货
  • -技术支持
  • 5年上门服务计划: WEBN75XX-7000BC
  • -5年零件上门服务且不收人工成本
  • -零件, 电子装置和UPS电池保修
  • -全天候上门人工服务, 次日响应
  • -次日发货
  • -技术支持
电池数量
30

导出产品规格