| 产品名称 |
伊顿 9PX 扩展电池模块 (EBM)
|
| 目录编号 |
9PXEBM240
|
| UPC |
743172039422
|
| 产品长度/深度 |
13 cm
|
| 产品高度 |
44 cm
|
| 产品宽度 |
68 cm
|
| 产品重量 |
65 kg
|
| 合规 |
CE 认证
TUV |
| 认证 |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
| 机架尺寸 |
3U
|
| 建筑物类型 |
482.6 mm(19英寸)装置
|
| 颜色 |
黑色/银色
|
| 机架安装组件 |
否
|
| 包装内容 |
|
| 配件类型 |
电池/蓄电池
|
| 使用 |
9PX 8/11 kVA
|
| 进给类型 |
2,
|
| 电池额定值 |
12 V/9 Ah
|
| 电池类型 |
密封铅酸
|
| 电池数量 |
20
|