下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

9PXEBM72RT2U

伊顿 9PX 扩展电池模块 (EBM),72V,机架式/塔式,2U

常用规格

产品名称
伊顿 9PX 扩展电池模块 (EBM)
目录编号
9PXEBM72RT2U
UPC
743172081605
产品长度/深度
60.5 cm
产品高度
8.65 cm
产品宽度
44 cm
产品重量
39.2 kg
合规
CE 认证
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC 第 15 部分 B 类
CISPR22 B 类
认证
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC
获得 ENERGY STAR 认证

产品规格

机架尺寸
2U
颜色
黑色/银色
机架安装组件
是
包装内容
  • 扩展电池模块(EBM)
  • EBM 电源电缆
  • EBM 检测电缆
  • 机架安装套件
  • 链接板
  • 快速入门指南
  • 安全说明
配件类型
电池/蓄电池
电池额定值
12 V/9 Ah
电池类型
Valve Regulated Lead Acid (VRLA)
电池数量
12

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。