| 产品名称 |
伊顿 9PX 扩展电池模块 (EBM)
|
| 目录编号 |
9PXEBM72RT3U
|
| UPC |
743172081469
|
| 产品长度/深度 |
48.5 cm
|
| 产品高度 |
13 cm
|
| 产品宽度 |
44 cm
|
| 产品重量 |
38.18 kg
|
| 合规 |
CE 认证
TUV CSA 22.2 FCC 第 15 部分 B 类 CISPR22 B 类 |
| 认证 |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC 获得 ENERGY STAR 认证 |
| 机架尺寸 |
2U
|
| 颜色 |
黑色/银色
|
| 机架安装组件 |
是
|
| 包装内容 |
|
| 配件类型 |
电池/蓄电池
|
| 电池额定值 |
12 V/9 Ah
|
| 电池类型 |
密封铅酸
|
| 扩展服务计划 |
|
| 电池数量 |
12,
|