下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

9PXMF3KI

伊顿 9PX 海洋过滤器 3KVA (EMC)

常用规格

产品名称
伊顿 9PX 配件船用过滤器
目录编号
9PXMF3KI
UPC
743172081674
产品长度/深度
44 cm
产品高度
8.6 cm
产品宽度
12 cm
产品重量
3.6 kg
合规
CE 认证
认证
DNV GL Certified
EAC
CE
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1

产品规格

颜色
黑色
机架安装组件
配件类型
其它

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。