下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

9RK

伊顿机架套件 9PX/9SX/93PX/E

常用规格

产品名称
伊顿 9PX 附件机架套件
目录编号
9RK
UPC
743172039736
产品长度/深度
69 cm
产品高度
5 cm
产品宽度
10 cm
产品重量
4 kg
合规
CE 认证

产品规格

颜色
黑色/银色
机架安装组件
是
配件类型
导轨套件
使用
更换4柱导轨套件 (随附于3U 9PX 3-11kVA和3U SmartOnline 5-6kVA UPS)、 EBM 和附件模块, 包括9PX3K3UN、 9PX3K3UNP1、 9PX3K3UNP2、 9PX3K3UNTF5、 9PX5K、 9PX5KP1、 9PX5KP2、 9PX5KTF5、 9PX6K、 9PX6KUS、 9PX6K-10、 9PX6KP1、 9PX6KP2、 9PX6KTF5、 SU5000RT、 SU5000RTMB、 SU5000RTF、 SU5000RTFMB、 SU6000RT、 SU6000RTMB, SU6000RTF、 SU6000RTFMB、 9PX8K、 9PX8KHW、 9PX8KPM、 9PX8KTF5、 9PX11K、 9PX11KHW、 9PX11KPM、 9PX11KTF5、 9PX11KTF11 和9PX11KTF11M

导出产品规格