下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

AKGHF-7.2KV/160A

伊顿Bussmann系列中压BS空气熔断器, 7.2kV,160A,50kA断流容量,直径76mm,长度359mm,火药撞击器,平弯,螺栓连接式方式,变压器保护装置,中压空气熔断器

常用规格

产品名称
伊顿Bussmann系列中压BS空气熔断器
目录编号
AKGHF-7.2KV/160A
产品高度
359 mm
产品重量
3.8 kg
认证
GB15166.2

产品规格

额定电流
160A
断路能力
50 A
安装工艺
空气
Performance Cat 符合 IEC 60282-1
备用
产品应用行业
一次侧变压器保护
标准
GB15166.2
电压类型
AC
带铃锤
滚筒
1
要素
Silver
颜色
白色
中断额定值
50 kAIC
材料
包装类型
标准
数量
3
电压额定值
7.2 kV

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。