下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

BINTSYS

带脚轮的伊顿电池集成系统

常用规格

产品名称
伊顿 9PX 脚轮套件
目录编号
BINTSYS
UPC
743172040527
产品长度/深度
37.24 in
产品高度
23.6 in
产品宽度
8.2 in
产品重量
59.52 lb

产品规格

颜色
黑色/银色
机架安装组件
否
包装内容
  • 推车框架
  • (2) 抗震侧板
  • (2) 带制动器的前轮
  • (2) 后轮
  • (4) 框架支架
  • (36) 带螺钉的板件
  • (4) 调平脚
配件类型
其它
使用
9PX 5-11k型号, 9PX3K3UN
标准工厂保修
  • 3年返厂保修
  • - 3年
  • - 零件、 电子装置和电池保修
  • - 标准陆运送货服务
  • - 技术支持
配件类别
UPS 配件
配件类型
Battery Integration System

导出产品规格