下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

CTR160CGL2KS
CGLine+ Web Compact controller 160

Eaton CGLine+ Web Compact controller 160, 2 lines, 160 luminaires.

常用规格

Product Name
Eaton CGLine+ SC system
Catalog Number
CTR160CGL2KS
Product Length/Depth
203 mm
Product Height
288 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
1.37 kg
Warranty
Refer to warranty document.
Certifications
CE
ENEC certified

产品规格

Protection class
II
Degree of impact resistance (IK)
IK 03
Color housing
Silver/Black
Mounting
Wall surface mounting
Nominal voltage
230 V
Rated ambient operating temperature (IEC 62722-2-1) - max
35 °C
Rated ambient operating temperature (IEC 62722-2-1) - min
0 °C
System power - max
34 W
Conductor cross section - max
2.5 mm²
Degree of protection
IP20
Voltage type
AC
Power consumption
21
Testing system
CGLine +
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。