下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

CTR400CGL2KS-G

Eaton CGLine+ Web Compact controller 400, 2 lines, 400 luminaires, CEAG

常用规格

Product Name
Eaton CGLine+ SC system
Catalog Number
CTR400CGL2KS-G
Product Length/Depth
203 mm
Product Height
288 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
1.37 kg
Certifications
CE
ENEC certified

产品规格

Protection class
II
Degree of impact resistance (IK)
IK 03
Color housing
Silver/Black
Mounting
Wall surface mounting
Nominal voltage
230 V
Rated ambient operating temperature (IEC 62722-2-1) - max
35 °C
Rated ambient operating temperature (IEC 62722-2-1) - min
0 °C
System power - max
34 W
Conductor cross section - max
2.5 mm²
Degree of protection
IP20
Voltage type
AC
Product branding
CEAG
Testing system
CGLine +

导出产品规格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
联系我们 以报告问题
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。
注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。