下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

EATS16

伊顿 ATS 机架式 PDU,1U,输入 (2) C20,最大 3.84 kW,16A,200-240V,插座 8XC13:1XC19

常用规格

产品名称
Eaton ATS PDU
目录编号
EATS16
UPC
743172079404
产品长度/深度
430 mm
产品高度
43 mm
产品宽度
250 mm
产品重量
3.32 kg
合规
CE 认证
认证
CE

产品规格

特性
  • 为 IT 设备提供电源冗余
  • 替代网络设备供应商提供的昂贵冗余电源
  • 外形小巧,1U 机架外形
  • 在电源间无缝切换
  • 带计量和基本配置功能的液晶显示器
类型
ATS
波形因数
1U
出口控制
包装内容
  • ATS
  • 快速入门指南
  • 安全说明
  • (2) 输入电缆:C19-C20 1.8m
  • (2) 输入电缆带锁小柜
  • 用于锁住输出电缆的塑料条
  • RS-232 串行电缆
  • 机架安装配件
操作/运行温度
0° 到 40°C(32° 到 104°F)
安装方向
水平
颜色
黑色
输入连接
(2) C20
线长
2m
瓦特
3.84 kW max
额定电流
16A
输入电压
200-240V
相位
单相
额定频率
50/60 Hz
出口
(8) C13,(1) C19
C13 输出数量
8
C19 输出数量
1
C20 输出数量
2
出口数量,带接地销针
9
SNMP
以太网接口
串行接口
批量配置
电气连接
连接电缆和插头
评估
当地
安装尺寸(测量的)
43
安装尺寸(标准)
482.6 mm (19 inch)
可切换
过电压类别
2
配有:
显示
电流表
LED 指示
安装材料
通讯

导出产品规格