下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

EATS30N
Eaton ATS 30A Netpack

伊顿 ATS 机架式 PDU,1U,硬线输入,最大 7.4 kW,30A,200-240V,硬线输出

常用规格

产品名称
Eaton ATS PDU
目录编号
EATS30N
UPC
743172069528
产品长度/深度
440 mm
产品高度
43 mm
产品宽度
390 mm
产品重量
5 kg
合规
CE 认证
认证
CE

产品规格

特性
  • 为 IT 设备提供电源冗余
  • 替代网络设备供应商提供的昂贵冗余电源
  • 外形小巧,1U 机架外形
  • 在电源间无缝切换
  • 网络管理
类型
ATS
波形因数
1U
出口控制
否
包装内容
  • ATS
  • 快速入门指南
  • 安全说明
  • 机架安装配件
操作/运行温度
0° 到 40°C(32° 到 104°F)
安装方向
水平
颜色
黑色
输入连接
硬接线
瓦特
最大 7.4 kW
额定电流
30A
输入电压
200-240V
相位
单相
额定频率
50/60 Hz
出口
硬接线
硬接线输出数量
1
SNMP
是
以太网接口
是
串行接口
否
批量配置
是
电气连接
螺纹端子
评估
远距离的
安装尺寸(测量的)
43
安装尺寸(标准)
482.6 mm (19 inch)
可切换
否
过电压类别
2
配有:
LED 指示
安装材料
电流表
通讯
HTTP、HTTPS、SSL、Telnet、FTP、SNMP、SMTP、DNS、DHCP、LDAP、RADIUS

导出产品规格