下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

EBMCBL180

伊顿 9PX 配件, EBM 电缆, 1.8米, 适用于可扩展电池模块 180 V

常用规格

产品名称
伊顿 9PX 附件 EBM 线缆
目录编号
EBMCBL180
UPC
743172039750
产品长度/深度
500 mm
产品高度
100 mm
产品宽度
330 mm
产品重量
2.15 kg
合规
联系制造商
认证
联系制造商

产品规格

颜色
黑色/银色
机架安装组件
否
配件类型
成套电缆
使用
9PXEBM180RT
输入线长
1.8m

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。