下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

EBMCBL72

Eaton 9PX 和 5PX G2 附件, EBM 电缆, 2 米, 适用于可扩展电池模块 72 V

常用规格

产品名称
伊顿 9PX 附件 EBM 线缆
目录编号
EBMCBL72
UPC
743172081698
产品长度/深度
581 mm
产品高度
358 mm
产品宽度
307 mm
产品重量
1.05 kg
合规
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
认证
CE

产品规格

颜色
黑色/银色
机架安装组件
否
包装内容
EBMCBL72 伊顿 UPS 至电池延长电缆, 2 米(6.6 英尺)
配件类型
成套电缆
使用
9PXEBM72RT, 5PXEBM72RTG2, 5PXEBM72RT3UAG2
输入线长
2 m
配件类别
UPS 配件
配件类型
Battery Extension Cable

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。