下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

ED2125

Eaton Series C complete molded case circuit breaker, F-frame, ED, Complete breaker, Fixed thermal, fixed magnetic trip type, Two-pole, 125A, 240 Vac, 125 Vdc, 65 kAIC at 240 Vac, 50/60 Hz

常用规格

Product Name
Eaton Series C complete molded case circuit breaker
Catalog Number
ED2125
UPC
786679456408
Product Length/Depth
3.38 in
Product Height
6 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
2.9 lb
Certifications
UL Listed

产品规格

Amperage Rating
125 A
Voltage rating
240 Vac, 125 Vdc
Trip Type
T186
Circuit breaker type
ED
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Series
Series C
Terminals
Line and load
Frame
F
Frequency rating
50/60 Hz
Interrupt rating
65 kAIC at 240 Vac
Number of poles
Two-pole

导出产品规格

产品手册
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。