下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

EFLXLGB05

伊顿计量输入机架PDU, FlexPDU系列,0U, 32A输入, 200-240V, 无电缆, 单相, 插座: (20) GB10A插座夹, (4) GB16A插座夹

常用规格

产品名称
Eaton metered input rack PDU
目录编号
EFLXLGB05
产品长度/深度
1428 mm
产品高度
44.4 mm
产品宽度
56 mm
产品重量
5 kg
认证
CB

产品规格

特性
热插拔仪表
类型
本地监测
安装方向
垂直
颜色
黑色
材料
外壳
移除
输入连接
Terminal box
电流 - 最大值
32A
相位
单相
出口
GB
断路器
可选
SNMP
配有:
电流表
显示

导出产品规格