下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

LUM17122-M

CrystalWay emergency luminaire 20m Viewing Distance CGLine+ MENVIER

常用规格

Product Name
Eaton CrystalWay emergency luminaire
Catalog Number
LUM17122-M
Product Length/Depth
231 mm
Product Height
31 mm
Product Width
133 mm
Product Weight
0.43 kg
Certifications
CE

产品规格

Battery voltage
3.6 V
Battery quality
Lithium-ion
Permissible ambient temperature - min
5 °C
Permissible ambient temperature - max
35 °C
Protection class
II
Degree of impact resistance (IK)
IK 04
Outdoor use compliance
False
Explosion protected
False
Degree of protection
IP42
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
True
Lamp holder
Other
Lamp power
0.87 W
Type of indicator
Only single-sided
Monitoring equipment
Test button
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Circuit
Other
Voltage type
AC
Nominal current - max
11 mA
Nominal current - min
3 mA
Wiring system
Continuous circuit/emergency circuit
With remote switch connection
True
Nominal voltage AC - max
230 V
Nominal voltage AC - min
230 V
Nominal operation time - min
1 hour
Nominal operation time - max
8 hour
Autonomy
1/3/8 hours
Mounting Method
Surface mounting/recessed mounting
Material housing
Plastic
Color housing
White
Material cover
Plastic, transparent
Labelling type
Insert sheet/plate
Pictogram included
True
Built-in Length
212 mm
Built-in Width
57 mm
Built-in height/depth
100 mm
Kind of luminaire
Exit sign luminaire
Luminous flux at emergency operation
60 lm
Color temperature - max
6500 K
Color temperature - min
6500 K
Color of light
White
Color rendering index (CRI)
80-89
Effective luminous flux
6
Viewing distance
20 m
Frequency
50/60 Hz
Main connection terminal
0.5 - 2.5mm²
Testing system
CGLine +

导出产品规格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
联系我们 以报告问题
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。
注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。