下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

LUM17124U-DT

Eaton CrystalWay 30m Viewing Distance DALI

常用规格

Product Name
Eaton CrystalWay emergency luminaire
Catalog Number
LUM17124U-DT
Product Length/Depth
331 mm
Product Height
183 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.911 kg
Certifications
CE

产品规格

Battery voltage
3.6 V
Battery number of cells
1
Battery quality
Lithium-ion
Glow wire test
850 °C
Permissible ambient temperature - min
5 °C
Permissible ambient temperature - max
40 °C
Protection class
II
Degree of impact resistance (IK)
IK 04
Outdoor use compliance
False
Explosion protected
False
Degree of protection
IP42
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
True
Lamp holder
None
Lamp power
4.2 W
Type of indicator
Only single-sided
Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Voltage type
AC
Wiring system
Continuous circuit/emergency circuit
With remote switch connection
True
Reserve-polarity protected
True
Energy efficiency class
A++, A+, A (LED)
Conductor cross section
2.5
Connection type
Connection cable systemplug
Max. system power
2.5 W
Nominal voltage AC - max
230 V
Nominal voltage AC - min
230 V
Nominal operation time - min
1 hour
Nominal operation time - max
8 hour
Autonomy
1/8 hours
Mounting Method
Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Material housing
Plastic
Color housing
White
Material cover
Plastic, transparent
Labelling type
Insert sheet/plate
Pictogram included
True
Built-in Length
365 mm
Built-in Width
81 mm
Built-in height/depth
75 mm
Number Of Poles (Numeric)
2
Impact strength
IK04
Kind of luminaire
Exit sign luminaire
Luminous flux at emergency operation
60 lm
Color temperature - max
6500 K
Color temperature - min
6500 K
Function
Escape route signage
Color of light
White
Color rendering index (CRI)
80-89
Number of lighting heads
28
Viewing distance
30 m
Data connection terminal
0.5 - 2.5 mm²
Frequency
50/60 Hz
Main connection terminal
0.5 - 2.5mm²
Testing system
DALI

导出产品规格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
联系我们 以报告问题
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。
注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。