下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

NGT-00-380V/100A-C

伊顿Bussmann系列高速方体熔断器, NGT-00 380V/100A-C;SAP ID=RS402010023

常用规格

产品名称
伊顿Bussmann系列方体高速熔断器
目录编号
NGT-00-380V/100A-C
产品长度/深度
100 mm
产品高度
100 mm
产品宽度
100 mm
产品重量
0.196 kg
合规
IEC60269/GB13539

产品规格

额定电流
100A
颜色
白色
电压额定值
380 V

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。