下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

NGT-3-1000V/630A-C

伊顿Bussmann系列高速方体熔断器, NGT-3 1000V/630A-C;SAP ID=RS402040036

常用规格

产品名称
伊顿Bussmann系列方体高速熔断器
目录编号
NGT-3-1000V/630A-C
产品长度/深度
100 mm
产品高度
100 mm
产品宽度
100 mm
产品重量
200 g
认证
IEC 60269

产品规格

额定电流
630A
颜色
白色
电压额定值
1000 V

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。