下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

PDC43N0800TAAS

Eaton Power Defense 4 Breaker, IEC/CCC, 3-Pole,70kA/70kA, 800A,Thermal Magnetic, Adjustable Thermal, Adjustable Magnetic, Screw Terminals, Metric Tapped Conductors

常用规格

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDC43N0800TAAS
UPC
786689165178
Product Length/Depth
111.2 mm
Product Height
406.4 mm
Product Width
209.6 mm
Product Weight
29 lb

产品规格

Amperage Rating
800 A
Series
Power Defense
Number of poles
Three-pole
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
Test reports