下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

PDD22M0035TFFK

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, UL/CSA 240V Max, Frame 2, Two Pole, 35A, 100kA/240V, T-M (Fxd-Fxd) TU, Standard Terminals Line Only (PDG2X2T100)

常用规格

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDD22M0035TFFK
UPC
786687036852
Product Length/Depth
88.9 mm
Product Height
152.4 mm
Product Width
69.9 mm
Product Weight
2.041 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CSA
UL 489

产品规格

Amperage Rating
35 A
Voltage rating
240 V AC
Trip Type
T298
Circuit breaker type
PD2 UL/CSA Only
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
Standard Terminals Line Only
Frame
2
Class
Class A
Interrupt rating
100 kAIC at 240 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
240
Switch off technique
Thermomagnetic
Voltage rating - max
240 V
Interrupt rating range
22 kAIC Icu @250 Vdc
22 kAIC Icu @125 Vdc
100 kAIC @240V (UL)
Number of poles
Two-pole
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
Register product

Please complete the form to register your product



Address of Installed Location

提交本表格即表示,我同意我提供的个人数据可以根据伊顿隐私政策和适用的数据隐私法与伊顿、渠道合作伙伴和代表伊顿工作的第三方服务商共享。

Test reports