下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

PDE34S0630SNNS

Eaton Moeller series Power Defense molded case switch-disconnector, 4p, 630A, frame size 3

常用规格

Product Name
Eaton Moeller series Power Defense molded case switch-disconnector
Catalog Number
PDE34S0630SNNS
Product Length/Depth
257 mm
Product Height
138 mm
Product Width
183 mm
Product Weight
7 kg
Compliances
RoHS conform

产品规格

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
220 V - 440 V
Mounting Method
Built-in device fixed built-in technique
Rated short-time withstand current (Icw)
7.6 kA
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Degree of protection (IP), front side
IP2X
Number of poles
4
Handle color
Black
Number of switches
1
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
440 V
Handle type
Rocker lever
Housing color
Gray
Housing material
Plastic

导出产品规格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
联系我们 以报告问题
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。
注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。