下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

PDE44N0800VAAS

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, IEC, Frame 4, Four Pole, 800A, 70/70kA 415V, 50C Cal T-M (Adj-Adj) TU, Screw Terminals

常用规格

Product Name
Eaton Moeller series Power Defense molded case circuit-breaker
Catalog Number
PDE44N0800VAAS
Product Length/Depth
406.4 mm
Product Height
103 mm
Product Width
279.4 mm
Product Weight
15.76 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC

产品规格

Amperage Rating
800 A
Voltage rating
220 V - 440 V
Trip Type
T-M (Adj-Adj) TU
Circuit breaker frame type
PDE4
Terminals
Screw Terminals
Features
Protection unit
Frame
4
Class
Class A
Mounting Method
Fixed
Degree of protection
IP2X
Adjustment range undelayed short-circuit release - max
6400
Adjustment range undelayed short-circuit release - min
4000
Adjustment range undelayed short-circuit release (UoM)
A
Device construction
Complete device in housing
Overload release current setting (Max)
800
Overload release current setting (Min)
640
Overload release current setting (UoM)
A
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
70
Switch off technique
Thermomagnetic
Type of control element
Push button
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Voltage rating - max
440 V
Voltage rating - min
220 V
Power loss
291 W
Number of poles
Four-pole
Functions
System and cable protection
Type
Circuit breaker
Special features
Thermally and magnetically adjustable (calibrated at 50 °C)
Position of connection for main current circuit
Front side

导出产品规格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
联系我们 以报告问题
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。
注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。