下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

PDG13M0100MSAN

Eaton Power Defense motor protection circuit breaker, Globally Rated, Frame 1, Three Pole, 100A, 65kA/480V, Motor protection, Standard Calibration, Adjustable, No Terminals, 65 kAIC at 480 Vac Interrupt Rating

常用规格

Product Name
Eaton Power Defense motor protection circuit breaker
Catalog Number
PDG13M0100MSAN
UPC
786679295311
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
139.7 mm
Product Width
76.2 mm
Product Weight
1.25 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
CSA
IEC 60947-2
UL 489

产品规格

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
600 Vac
Circuit breaker type
PD1 Global
Terminals
No Terminals
Frame
1
Class
Class A
Interrupt rating
65 kAIC at 480 Vac
Max. rated operation voltage Ue AC
600
Switch off technique
Thermomagnetic
Number of poles
Three-pole
Type
Motor protection
Interrupt rating range
65 kAIC at 480 V (UL)
100 kAIC at 240 V (UL)
25 kAIC at 600 V (UL/CSA)
35 kAIC Icu at 125 Vdc
35 kAIC Icu at 250 Vdc
100 kAIC Icu/100 kAIC Ics/220 kAIC Icm at 240 V (IEC)
70 kAIC Icu/50 kAIC Ics/154 kAIC Icm at 380-415 V (IEC)
Voltage rating - max
600 V

导出产品规格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
联系我们 以报告问题
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。
注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。