下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

PDG14G0125KNSN

Eaton Power Defense molded case switch, Globally Rated, Frame 1, Four Pole (100% N), 125A, 35kA/480V, Molded Case Switch, No Terminals

常用规格

Product Name
Eaton Power Defense molded case switch
Catalog Number
PDG14G0125KNSN
UPC
786679282397
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
139.7 mm
Product Width
101.6 mm
Product Weight
2.22 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CSA
CCC Marked
UL 489
IEC 60947-2

产品规格

Amperage Rating
125 A
Voltage rating
600 Vac
Circuit breaker type
PD1 Global
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Protection
100% neutral protection
Terminals
No Terminals
Frame
1
Class
Class A
Interrupt rating
35 kAIC at 480 Vac
Max. rated operation voltage Ue AC
600
Switch off technique
Thermomagnetic
Number of poles
Four-pole (100% N)
Type
Molded Case Switch
Interrupt rating range
36 kAIC Icu/36 kAIC Ics/76 kAIC Icm at 380-415 V (IEC)
18 kAIC at 600 V (UL/CSA)
22 kAIC Icu at 250 Vdc
22 kAIC Icu at 125 Vdc
35 kAIC at 480 V (UL)
65 kAIC at 240 V (UL)
55 kAIC Icu/55 kAIC Ics/121 kAIC Icm at 240 V (IEC)
Voltage rating - max
600 V

导出产品规格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
联系我们 以报告问题
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。
注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。