下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

PDG23M0100MRAJ

Eaton Power Defense motor protection circuit breaker, Globally Rated, Frame 2, Three Pole, 100A, 65kA/480V, Motor protection, Standard Calibration, Adjustable, Standard Line and Load Terminals

常用规格

Product Name
Eaton Power Defense motor protection circuit breaker
Catalog Number
PDG23M0100MRAJ
UPC
786689318765
Product Length/Depth
8 in
Product Height
5.7 in
Product Width
6.3 in
Product Weight
5 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

产品规格

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
600 Vac
Terminals
Load Terminals
Frame
2
Calibration
Standard Calibration
Interrupt rating
65 kAIC at 480 Vac
Number of poles
Three-pole
Type
Motor protection

导出产品规格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
联系我们 以报告问题
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。
注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。