China
选择您的所在地
登录
动力,因我们而不同*
产品
服务
市场
支持
公司
Search
Toggle Mobile Menu
搜索
产品
Close Search
安保,安防及应急通讯
泵
变速器
不间断电源UPS和数据中心方案
差速器和牵引力控制
产品管理
储能解决方案
导管,电缆和电线管理
低压成套产品
低压配电产品
电动汽车与充电基础设施
电网解决方案
电子元器件
阀门
工业控制产品
管道解决方案
过程安全、自动化与测量
过滤解决方案
机柜
接线箱
离合/制动器
燃料系统,排放和部件
软管配件和连接器
液压马达和发电机
引擎解决方案
照明与控制
中压配电与成套产品
服务
Close Search
伊顿电气服务
市场
Close Search
采矿、金属和矿物
车辆
电力电网
机械制造
建筑
可再生能源
石油和天然气
食品饮料
市场概况
数据中心
铁路
医疗保健
宇航
住宅
支持
Close Search
电气支持
公司
Close Search
概述
关于我们
新闻与洞察
职业生涯
数字创新
投资者关系
可持续发展
包容性和多元化
道德与合规性
伊顿的供应商
与伊顿合作
MyEaton
Close Search
快速链接
Eaton Crouse-Hinds series Champ Pro PFMA LED floodlight
PFMA11LCY-UNV1-76-S903
概述
规格
资源
Back to search
下载
缩放
照片为代表
下载
缩放
照片为代表
下载
缩放
照片为代表
上一步
下一步
下载
缩放
上一步
下一步
PFMA11LCY-UNV1-76-S903
Eaton Crouse-Hinds series Champ Pro PFMA LED floodlight, Cool white, Dimmable driver, 3/4" entry, 250-400W equivalent, Polycarbonate lens, 11000 lumens, 135 lm/W, Die cast aluminum, Yoke mount, 100-277 Vac, 108-250 Vdc, 82W, 7x6 optics
Add a free sample to the cart
×
ProductsNotTitle
ProductsNotDiscp
PurchaseSept
×
itemAdded
Photo is representative
常用规格
产品规格
常用规格
Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ Pro PFMA LED floodlight
Catalog Number
PFMA11LCY-UNV1-76-S903
UPC
662276892682
Product Length/Depth
15.5 in
Product Height
12 in
Product Width
7 in
Product Weight
42 lb
产品规格
Lumens
11000
Wattage
82W
Mounting Method
Yoke
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
4X
Color temperature
Cool white
Dimming
Dimmable driver
Entry size
3/4"
Equivalent luminaire
250-400W
Lens material
Polycarbonate
Material
Die cast aluminum
Optical distribution
7x6
Power factor
> 0.90
Lumens per watt
135
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
100-277 Vac, 108-250 Vdc
Lamp type
LED
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
dataSheetsExport
ResourceList.DisclaimerMessage
PFMA11LCY-UNV1-76-S903
您确定吗?
您确定吗?
×
×