下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

SC240RT

适用于9PX/9SX 8kVA和11kVA的伊顿增压器240VDC, 机架/塔式, 3U

常用规格

产品名称
伊顿 9PX 附件超级增压器
目录编号
SC240RT
UPC
743172040503
产品长度/深度
96 cm
产品高度
31 cm
产品宽度
60 cm
产品重量
15 kg
合规
CE 认证
认证
cULus Listed
NOM

产品规格

机架尺寸
3U
颜色
黑色/银色
机架安装组件
是
包装内容
  • 增压器模块
  • 机架安装套件
配件类型
其它
使用
9PX 8-11K 208V型号, 9PX 8-11kVA型号, 9SX 8-11kVA型号, 9PX 3:1 6-11kVA型号,
输入连接
硬接线/固定连接
标准工厂保修
  • 3年返厂保修
  • - 3年
  • - 零件、 电子装置和电池保修
  • - 标准陆运送货服务
  • - 技术支持
配件类别
Charging Station Accessories
配件类型
Power Module
电池组最大数量
12,

导出产品规格

产品规格说明书

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。