下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

XRNM□-12KV/100A(H-M)

伊顿Bussmann系列中压电机熔断器, 12kV,100A,50kA断流容量,直径76mm,长度600mm,螺栓连接式方式,火药撞击器,电机保护装置,中压熔断器

常用规格

产品名称
伊顿Bussmann系列英标尺寸IEC中压电动机保护熔断器
目录编号
XRNM□-12KV/100A(H-M)
产品高度
600 mm
产品重量
6.2 kg
认证
GB15166.2

产品规格

额定电流
100A
断路能力
50 A
安装工艺
空气
Performance Cat 符合 IEC 60282-1
备用
产品应用行业
电机保护
标准
GB15166.2
电压类型
AC
带铃锤
滚筒
1
要素
Silver
颜色
白色
中断额定值
50 kAIC
材料
包装类型
标准
数量
3
电压额定值
12 kV

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。