下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

XRNP6-40.5/3.15-31.5-1

伊顿Bussmann系列中压熔断器, 40.5kV,3.15A,31.5kA断流容量,直径25mm,长度465mm,筒形插入式,不带撞击器,镀银,辅助变压器保护装置,中压熔断器

常用规格

产品名称
Eaton Bussmann series medium voltage fuse
目录编号
XRNP6-40.5/3.15-31.5-1
产品高度
465 mm
产品重量
0.56 kg
认证
GB15166.2

产品规格

额定电流
3.15 A
断路能力
31.5 A
安装工艺
空气
Performance Cat 符合 IEC 60282-1
备用
产品应用行业
辅助变压器保护
标准
GB15166.2
电压类型
AC
带铃锤
滚筒
1
颜色
白色
中断额定值
31.5 kAIC
材料
包装类型
标准
数量
6
电压额定值
40.5 kV

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。