AGC 1/4 英寸筒式熔断器 | 0.05 A 至 40 A | 快断,玻璃 | 伊顿中国
AGC 3AG 玻璃熔断器
ABC 1/4 英寸套圈熔断器 | 0.25 A 至 30 A | 快断,陶瓷 | 伊顿中国
ABC 3AB 陶瓷熔断器
MDL 1/4 英寸管式保险丝 | 62.5 mA 至 30 A | 延时,陶瓷 | 伊顿中国
MDL 3AG 玻璃保险丝
MDA 1/4 英寸管式保险丝 | 0.25 A 至 30 A | 延时,陶瓷 | 伊顿中国
MDA 3AB 陶瓷保险丝
| 产品 代码 |
特点 | 电压 额定值 |
电流 额定值 |
| HKP | 标准 | 250 V | 30 A |
| HKP-BBHH | 1⁄4 英寸快速连接、已组装螺母和垫圈 | 250 V | 15 A |
| HKP-HH | 1/4 英寸快速连接 | 250 V | 15 A |
| HKP-L | 2250 隔离墙 | 250 V | 30 A |
| HKP-LW-HH | 防水旋钮、2250V 隔离墙和 1⁄4 英寸快速连接1 | 250 V | 15 A |
| HKP-OO | 弹簧锁 | 250 V | 30 A |
| HKP-W | 防滴旋钮1 | 250 V | 30 A |