伊顿的 MDH 6.3 mm x 32 mm 套圈和轴向引线、高断路能力、高 I2t 陶瓷管保险丝采用符合 UL 248-14 标准的设计,可承受某些瞬态电压产生的浪涌电流。这是符合 RoHS 标准的无卤无铅保险丝。以管式保险丝格式订购,便于安装到 Bussmann 系列保险丝底座、盒或保险丝夹中,或者使用可用的轴向引线进行通孔安装。
MDH-R 熔断器数据表
1Axxxx PCB 保险丝夹 | 5mm | 概述 | 伊顿中国
1AXXXX PCB 保险丝夹