下载文档 () / 20
磁性产品(电感器和变压器)

MPI 电感器

伊顿的 MPI 系列是大电流、薄型电感器,其外形尺寸小巧,非常适合移动应用和设备。

MPI20-V1 系列采用 2.2 mm x 1.8 mm 表贴封装,高度为 1.00 mm。  电流范围为 2.2 A 至 5.5 A。电感范围为 0.47 uH 至 2.2 uH。

MPI25-V2 系列采用 2.7 mm x 2.2 mm 表贴封装,高度为 1.05 mm 和 1.25 mm。  电流范围为 1.2 A 至 7.5 A。电感范围为 0.33 uH 至 4.7 uH。 

MPI40-V2 系列采用 4.75 mm x 4.45 mm 表贴封装,高度为 1.2 mm、1.5 mm 和 2.0 mm。电流范围为 1.2 A 至 22 A。  电感范围为 0.1 uH 至 22 uH。

所有系列都采用磁屏蔽,实现低 EMI。MPI 功率电感器可用于多种移动应用,其中包括智能手机、手持设备、平板电脑、电子阅读器、数码相机、可穿戴设备、笔记本电脑和手提电脑以及便携式媒体播放器。

 

高功率密度
低 EMI
紧凑型薄型封装

适用于商业和汽车应用的伊顿薄型电感器

伊顿的电子部门推出了 MPI(商用级)和 MPIA(汽车级),这是我们在功率磁性产品方面的最新进展,旨在满足汽车电子功率和热处理要求...
规格

规格

下载链接
X
Download Close