下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

HCMA 电感器

伊顿的 HCMA 产品线采用压粉结构,提供可靠的大电流低 EMI 电感器,是汽车应用的理想选择。HCMA 产品线产品线能够在恶劣的环境条件下实现优异的性能,额定电流高达 118 A。HCMA 产品线符合 AEC-Q200 标准,可以确保汽车级的机械和电气性能,特别是在高工作温度下。其坚固的模塑结构可提供出色的散热和低 EMI 特性。HCMA 产品的最大工作温度为 +125 °C。

HCMA 具有从 5 mm 到 17 mm 的各种不同的 SMT 封装尺寸和高达 68 uH 的电感值,适用于车辆中任何位置的各种汽车应用。HCMA 按照 EIA 标准方便地封装在编带和卷盘中。

 

大电流承载能力
符合 AEC-Q200 标准
压粉结构、低 EMI

ADAS 和自动驾驶进入发展快车道,让车辆变得更智能、更安全

最新的 ADAS 具有高价值的安全功能,如自适应巡航控制 (ACC)、视觉系统、牵引稳定性系统和紧急呼叫装置功能。这些系统和其他系统现在使自动驾驶车辆的开发和测试成为可能,有望提高道路安全和驾驶员的便利性...

用于汽车 LED 照明的高温高功率密度电感器

规格

规格

下载链接
X
Download Close