伊顿 Bussmann 系列 SCF(自控保险丝)系列提供过流和过充保护,是多节电池组和系统的理想选择。该产品具有集成熔断器元件组件和加热器,可在 IC 或 FET 检测到过压(过充)问题时激活加热器以打开熔断器元件。该系列提供三种不同的尺寸,额定电流范围为 12 A 至 45 A。
SCF4030:(4.0 mm x 3.0 mm x 1.0 mm)表面安装自控熔断器,3 端
SCF5432:(5.4 mm x 3.2 mm x 1.38 mm)表面安装自控熔断器,3 端
SCF9550:(9.5 mm x 5.0 mm x 2.3 mm)表面安装自控熔断器,3 端
CB61F SMD 保险丝
1245HC SMD 保险丝
TVS 二极管 | ESD 抑制器
PCB 表面安装 NTC 热敏电阻
环氧涂层 NTC 热敏电阻
玻璃涂层 NTC 热敏电阻